Odniesienie do komponentu
Chwytak do hodowli w pomieszczeniach
Chwytak | Komponenty | Towary konsumpcyjne | Żywność i napoje

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Task & Solution
Młoda firma Organifarms wykorzystała standardowy komponent z serii GEP2000 w swoim robocie BERRY do zbioru dojrzałych truskawek. Robot został opracowany specjalnie do zbioru truskawek. Dzięki precyzyjnemu i inteligentnemu wykrywaniu pozycji efektor końcowy otwiera się tylko tuż przed owocem. Zapobiega to uszkodzeniom owoców, a nawet całych roślin. Specjalnie opracowane szczęki chwytaka umożliwiają jednoczesne cięcie i zaciskanie.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- IP40
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Możliwość pozycjonowania
- Regulowana siła chwytania
- IO-Link
- Certyfikat do pomieszczeń czystych
Wbudowane standardowe komponenty